CLOUD CLIENT 2002T-WLAN - Ruter
1234360

Industriell VPN-Gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikasjon via WLAN-Client 802.11a/b/g/n 150 mb/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-ports switch, antennetilkoblinger: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Virtuell telefonlinje for tilkobling av nettverk via mobilradionett
Konfigurering via Web Based Management eller microSD-kort
To lokale Ethernet-tilkoblinger
Koblingsbar energisparemodus
Integrert loggbok
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Fire digitale innganger
To digitale utganger

Ofte stilte spørsmål


Artikkelen finnes ikke lenger. Hva kan jeg bruke som alternativ?

Alternativt kan du bruke følgende artikler: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, artikkelnr. 1234353 eller TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, artikkelnr. 1234354. Vær oppmerksom på at de tekniske egenskapene til de alternative artiklene avviker noe.