NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksialkabel
1340135

Koaksialkabel 50 Ω, lengde 2 m, N(m) - RSMA(m), utvendig ledningsdiameter 4,9 mm, overføringsfrekvens ≤ 7,25 GHz, typisk demping 800 MHz 0,9 dB, 2,4 GHz 1,5 dB, 5,8 GHz 2,4 dB, 7,25 GHz 2,8 dB

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Fremtidssikkerhet grunnet bruk av blyfrie materialer
Optimal for WLAN, Bluetooth, LTE og 5G-signaler
Frekvensområdet opptil 7,25 GHz tilrettelegger for bruk med de høye Wifi6- og 5G-frekvensbåndene
Bruk av den UV-faste LZSH tilrettelegger for bruk i tilnærmet alle industrielle feltkommunikasjonsapplikasjoner