MSDB 2,5-FE-F - Minigjennomgangsklemme
3244263

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Direktemontering med flens, farge: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker