OPT-60DC/230AC/ 2 - Miniatyr-Solid-State-relé
2982184

Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 24 ... 253 V AC / 2 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Vibrasjons- og støtsikkerhet
RT III-tett (kan rengjøres)
Slitasjefri og med lang levetid
Koblingseffekt opptil 24 V DC / 5 A
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Kan loddes på kretskort