WML HF 3(13X10)R YE CUS
-
Kabelmerker
0830825
Kabelmerker, kan bestilles: linjevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 3 ... 3 mm, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 3 mm, tekstfelthøyde: 10 mm, tekstfeltbredde: 13 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
For innendørs bruk: beskyttende laminat gir god motstandsdyktighet mot smuss og slitasje
Fast definert plassering av etikettene takket være klebesystemet
Stort diameterområde med mange bruksmuligheter inne i og utenfor automasjonsskapet
Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
Viklingsetikettene opptar kun liten plass, slik at kabelen f. eks. også kan trekkes gjennom kabelkanaler
For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler
Halogenfri