SD-WMS 10 (CH)R YE:J
-
Ledermerkehylse
0826255:J
Ledermerkehylse, merket med stor bokstav: J, tekstfeltstørrelse: 6,6 x 4,3 mm, gul, monteringstype: tre på
Produktdetaljer
Produkttype | Ledermerker |
Merking | |
Merking | J |
Bredde | 4,2 mm |
Høyde | 9,5 mm |
Lengde | 6,60 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 4 mm ... 10 mm |
Farge | gul |
Material | Polyvinylklorid |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Innholdsstoffer | silikon- og kadmiumfri |
Ytterdiameter kabel | 4 mm ... 10 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Temperatureksponering | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Test Bb |
Varighet | 96 h |
Testtemperatur | 105 °C |
Temperaturbestandighet | |
Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
Testvarighet | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Test bestått |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
Testvarighet | 168 h |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Bensin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestått |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
IRM 901 | Test bestått |
IRM 902 | Test bestått |
IRM 903 | Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 1 år |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | tre på |
Artikkelnummer | 0826255:J |
Pakkestørrelse | 250 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 250 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2221 |
GTIN | 4046356425506 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,236 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,156 g |
Tolltariffnummer | 49119900 |
Opprinnelsesland | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo