SD-WMS 10 (CH)R YE:E
-
Ledermerkehylse
0826255:E
Ledermerkehylse, merket med stor bokstav: E, tekstfeltstørrelse: 6,6 x 4,3 mm, gul, monteringstype: tre på
Produktdetaljer
| Produkttype | Conductor marker |
| Merking | |
| Merking | E |
| Bredde | 4,2 mm |
| Høyde | 9,5 mm |
| Lengde | 6,60 mm |
| Utvendig mål | |
| Utvendig diameter | 4 mm ... 10 mm |
| Farge | gul |
| Material | Polyvinylklorid |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Innholdsstoffer | silikon- og kadmiumfri |
| Ytterdiameter kabel | 4 mm ... 10 mm |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse) |
| Anmodning | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Teiptest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
| Temperatureksponering | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Test Bb |
| Varighet | 96 h |
| Testtemperatur | 105 °C |
| Temperaturbestandighet | |
| Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
| Testvarighet | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Test bestått |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
| Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet | 168 h |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Bensin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestått |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
| IRM 901 | Test bestått |
| IRM 902 | Test bestått |
| IRM 903 | Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Klima | AHT 1,0 S |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
| Lagringsevne | 1 år |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | tre på |
| Artikkelnummer | 0826255:E |
| Pakkestørrelse | 250 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 250 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG2221 |
| GTIN | 4046356425452 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,24 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,156 g |
| Tolltariffnummer | 49119900 |
| Opprinnelsesland | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo