EMG 45-ELR3/1,5
-
Lastrelé
2942739
Elektronisk lastrelé, for direkte styring av forbrukere i 3-fasenett, med lysindikator og beskyttelseskobling, utgang: 320-440 V AC/3 x 1.5 A
Produktdetaljer
Produkttype | Halvlederrelé |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Isolering | Basisisolering |
Antall faser | 3 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 6 W |
Nettype | 3-faset |
Testspenning (Inngang/utgang) | 3,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Styring | |
Betegnelse inngang | Styreinngang høyre / venstre |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 20 mA |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
Betjeningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Spenningsområde med hensyn til UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Reaksjonstid ved normallastdrift | 20 ms |
20 ms | |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Rekkepolaritetsbeskyttelsesdiode |
Overspenningsbeskyttelse | |
Statusindikator | LED (gul) |
Overføringsfrekvens | 1 Hz (ved ohmsk last) |
1 Hz (ved cos φ = 0,5) |
AC-utgang | |
Merkedriftsspenning Ue | 400 V AC |
Driftsspenningsområde | 320 V AC ... 440 V AC |
Toppsperrespenning | 600 V (Lastreleer er ikke egnet for oppbygging av vendekoblinger (endring av dreieretning).) |
Nettfrekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
Varig laststrøm | maks. 1,5 A (se deratingkurve) |
Laststrømsområde | 50 mA ... 1,5 A (se derating) |
Lekkstrøm | typ. 7 mA |
Restspenning | typ. 1 V |
Støtstrøm | 100 A (tp = 10 ms, ved 25 °C) |
Beskyttelseskobling | RC-ledd; RC-ledd |
Overspenningsbeskyttelse |
Styrekrets | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Lastkrets | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 45 mm |
Høyde | 75 mm |
Dybde | 82,5 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Standarder/bestemmelser | EN 50178 |
EMC-bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres med avstand > 20 mm |
Monteringsposisjon | loddrett (skinne vannrett) |
Artikkelnummer | 2942739 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | CK6421 |
Produktnøkkel | DK7211 |
GTIN | 4017918080822 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 161 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 144,848 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Slitasjefri
Høy koblingsfrekvens
Beskyttelseskobling på inn- og utgang
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo