CSD-SL 300 YE - Signaliseringslampe
2701787

Signaliseringslampe, 24 V DC, IALA gul Optimum, strålevinkel (vertikal/horisontal): 8 °/30 °, diameter: 272 mm, beskyttelsesgrad: IP65/IP67, Kommunikasjonsgrensesnitt

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Utviklet i henhold til EN 12966-1, IALA anbefaling E200-1 og CIE 1931
Fail-Safe-funksjon
400 m forbindelse med styreenheten via feltbuss
Diagnostikkegnethet
Høy lys- og fargeintensitet
Kan programmeres applikasjonsavhengig
Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 50000 timer LED-levetid
Strålevinkel: 8° x 30°
Lang levetid og sparsommelig LED-teknikk
Feltbusskommunikasjon