EV-T2M3SL-E-LOCK12V - Lås
1208745

CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Lås, Tilbehør, låseaktuator: 12 V, 3-polet, uten enkeltledere, med holder, til å låse infrastrukturladekontakter i plugget tilstand, IEC 61851-1

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Integrert låsing under lading
Manuell nødfrigivelse av låseaktuator
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Enhetlig, plassbesparende monteringsplass