MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
-
Krympeslange
0803924
El-nr.:
1804020
El-nr.:
1804020
Krympeslange, Rull, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterområde: 1,6 ... 4,8 mm, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 1,8 m, tekstfelthøyde: 5,4 mm, tekstfeltbredde: 1800 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
Takket være rullformatet kan krympeslangemerker genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
Krympeslangematerialet gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne
Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
Materialet er cUL-sertifisert