Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krympeslange
0803929
El-nr.: 1802761

Krympeslange, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterområde: 3,2 ... 6,4 mm, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 8,5 mm, tekstfeltbredde: 1800 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner
Takket være rullformatet kan krympeslangemerker genereres fleksibelt i nødvendig lengde, tilpasset applikasjonen
Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
Krympeslangematerialet gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne
Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
Materialet er cUL-sertifisert