WMS 3,2 (EX5)R CUS
-
Krympeslange
0800702
Krympeslange, Rull, hvit, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm: brukerdefinert, perforert eller skåret, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 30000 mm, tekstfeltbredde: 5 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkeltskilt kan bestilles med maksimal lengde 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531