WMS 25,4 (EX40)R YE CUS - Krympeslange
0800722

Krympeslange, Rull, gul, kabeldiameterområde: 8,5 ... 25,4 mm: brukerdefinert, perforert eller skåret, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 30000 mm, tekstfeltbredde: 40 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Enkeltskilt kan bestilles med maksimal lengde 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531