WMS 2,4 (60X4)R YE CUS - Krympeslange
0800755

Krympeslange, Rull, gul, kabeldiameterområde: 0,8 ... 2,4 mm: brukerdefinert, perforert, monteringstype: skyve på

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)