WMS 19,1 (EX30)R CUS - Krympeslange
0800708

Krympeslange, Rull, hvit, kabeldiameterområde: 6,4 ... 19,1 mm: brukerdefinert, perforert eller skåret, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 30000 mm, tekstfeltbredde: 30 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Enkeltskilt kan bestilles med maksimal lengde 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531