WMS 12,7 (EX20)R CUS
-
Krympeslange
0800707
Krympeslange, Rull, hvit, kabeldiameterområde: 4,2 ... 12,7 mm: brukerdefinert, perforert eller skåret, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 30000 mm, tekstfeltbredde: 20 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkeltskilt kan bestilles med maksimal lengde 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531