PSPT 2,5/ 4-ST KMGY TP:USFE CD3,4 - Kretskortpluggforbinder
1364991

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 300 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: PSPT 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Variant med koding og trykk

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Variable kodemuligheter for høy beskyttelse mot feilplugging
Rask og enkel koding første gang pluggforbinder og basislist kobles sammen
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling