cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19920722| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
Kretskort-TWIN-plugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 18, artikkelserie: TSPC 5/..-STF, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
| Produkttype | Kretskort-TWIN-plugg |
| Produktserie | TSPC 5/..-STF |
| Produktserie | COMBICON Connectors L |
| Byggform | Standard |
| Poltall | 9 |
| Delingsmål | 7,62 mm |
| Antall tilkoblinger | 18 |
| Antall rekker | 1 |
| Antall potensialer | 9 |
| Type montering | Skruflens |
| Egenskaper | |
| Nominell strøm IN | 32 A |
| Nominell spenning UN | 1000 V |
| Gjennomgangsmotstand | 0,6 mΩ |
| Merkespenning (III/3) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 8 kV |
| Merkespenning (III/2) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
| Merkespenning (II/2) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Byggeform | Standard |
| Pluggforbindersystem | COMBICON PC 5 |
| Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
| Kontakttype | Bøssing |
| Lås | |
| Låsetype | Skrukobling |
| Type montering | Skruflens |
| Tiltrekkingsmoment | 0,3 Nm ... 0,7 Nm |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Tilkoblingsretning leder/kretskort | 0 ° |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 8 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Prøvedor a x b / diameter | 4,3 mm x 4,0 mm / 4,0 mm |
| Avisoleringslengde | 15 mm |
| Informasjon om endehylser uten isolasjonskrage | |
| anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| endehylser uten isolasjonskrager, i henhold til DIN 46228‑1 | Tverrsnitt: 0,5 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm |
| Tverrsnitt: 0,75 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm | |
| Tverrsnitt: 1 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm | |
| Tverrsnitt: 1,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tverrsnitt: 2,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tverrsnitt: 4 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tverrsnitt: 6 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
| Informasjon om endehylser med isolasjonskrage | |
| anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| endehylser med isolasjonskrager, i henhold til DIN 46228‑4 | Tverrsnitt: 0,5 mm²; Lengde: 10 mm ... 15 mm |
| Tverrsnitt: 0,75 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tverrsnitt: 1 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tverrsnitt: 1,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tverrsnitt: 2,5 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
| Tverrsnitt: 4 mm²; Lengde: 12 mm ... 15 mm | |
| Materialdata - kontakt | |
| Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
| Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 µm - 8 µm Sn) |
| Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (4 µm - 8 µm Sn) |
| Materialdata - hus | |
| Farge (Hus) | grønn (6021) |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Målskisse |
|
| Delingsmål | 7,62 mm |
| Bredde [w] | 83,8 mm |
| Høyde [h] | 35,05 mm |
| Lengde [l] | 41,45 mm |
| Flens | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,3 Nm ... 0,7 Nm |
| Merknad til drift | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
| Ledertilkobling | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Strekkprøve | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
| 0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
| 10 mm² / entrådet / > 90 N | |
| 6 mm² / flertrådet / > 80 N | |
| Plugg- og trekkrefter | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat | Test bestått |
| Antall sykluser | 50 |
| Innstikkskraft pr. pol ca. | 6 N |
| Trekkraft pr. pol ca. | 5 N |
| Bestandighet for skrift | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Test bestått |
| Polarisering og koding | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Test bestått |
| Visuell kontroll | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Test bestått |
| Målekontroll | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Test bestått |
| Levetidstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 7,3 kV |
| Gjennomgangsmotstand R1 | 0,6 mΩ |
| Gjennomgangsmotstand R2 | 0,7 mΩ |
| Pluggsykluser | 50 |
| Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
| Klimatisk test | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
| Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
| Holdevekselspenning | 3,31 kV |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Termisk test | Testgruppe C | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Kontrollert poltall | 12 |
| Isolasjonsmotstand | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
| Luft- og krypavstander | | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 8 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 8 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/3) | 12,5 mm |
| Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 8 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/2) | 8 mm |
| Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 1000 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 5,5 mm |
| minimumsverdi krypavstand (II/2) | 5,5 mm |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Artikkelnummer | 1728277 |
| Pakkestørrelse | 25 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAA |
| Produktnøkkel | AADFBE |
| GTIN | 4046356144643 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 78,348 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 78 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | BG |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,391 kg CO2e |