TMSTBP 2,5/ 8-STF-5,08 BD:A-H - Kretskortplugg
1981199

Kretskort-TWIN-plugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: TMSTBP 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Åpner for tilkobling av to ledere
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser