TMSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 BD:1,2,3 - Kretskortplugg
1966376

Kretskort-TWIN-plugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: TMSTBP 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Åpner for tilkobling av to ledere