TFKC 2,5/ 4-ST-5,08GY31BDWH1-4 - Kretskortplugg
1710008

Kretskort-TWIN-plugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: blågrå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: TFKC 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig