produktserie COMBICON Connectors L
tverrsnitt 6 mm2
delingsmål 7,62 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall: 11, antall tilkoblinger: 11, artikkelserie: SPC 5/..-ST, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong