SPC 5/ 4-ST-7,62 BUGY CP BD4-1 - Kretskortplugg
1729690

Piktogram produktserie COMBICON Connectors L
Piktogram tverrsnitt 6 mm2
Piktogram tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
Piktogram forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: blågrå, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: SPC 5/..-ST, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner