VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40061144| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0,2 - 4 | ||
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, farge: svart, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: SPC 4/..-STL, delingsmål: 6,35 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 4, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0,2 - 4 | ||
Fås pluggen også med feste/flens?
Ja, pluggen fås med Top-Lock- og mellomflenslås.
Hvordan kobler jeg skjermplaten til jordpotensialet?
Skjermplaten kobles til jordpotensialet via pluggforbinderen og basislisten. Basislistekontakten på mellomflensens posisjon må være koblet til jordpotensialet. Ytterligere forholdsregler er ikke nødvendig.