PT 1,5/ 2-PH-3,5 BK
-
Printmodul
1710089
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: PT 1,5/..-PH, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortplugg |
Produktserie | PT 1,5/..-PH |
Produktserie | COMBICON Connectors S |
Poltall | 2 |
Delingsmål | 3,5 mm |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 2 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 8 A |
Nominell spenning UN | 200 V |
Gjennomgangsmotstand | 1,4 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 160 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 2,5 kV |
Merkespenning (III/2) | 200 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 2,5 kV |
Merkespenning (II/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 2,5 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Byggeform | Pluggdel for pinstriplister |
Pluggforbindersystem | COMBICON PST 1,0 |
Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
Kontakttype | Bøssing |
Lås | |
Låsetype | uten |
Festeflens | uten |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle |
Tilkoblingsretning leder/kretskort | 0 ° |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 0,34 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Prøvedor a x b / diameter | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm |
Avisoleringslengde | 5 mm |
Drivenhetsform skrutrekkerhode | Langsgående slisse (L) |
Tiltrekkingsmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Målskisse |
|
Delingsmål | 3,5 mm |
Bredde [w] | 7 mm |
Høyde [h] | 11 mm |
Lengde [l] | 12,9 mm |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
1,5 mm² / entrådet / > 40 N | |
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N | |
Plugg- og trekkrefter | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-7:1994-05 |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 10 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 4 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 4 N |
Dreiemomenttest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Bestandighet for skrift | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestått |
Polarisering og koding | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-7:1994-05 (forvekslingssikker) |
Resultat | Test bestått |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 2,5 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 1,4 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 1,5 mΩ |
Pluggsykluser | 10 |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 2 kV |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrollert poltall | 16 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | 1012 Ω |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 160 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 2,5 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 1,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 2 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 200 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 2,5 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 1,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 1,5 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 400 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 2,5 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 1,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 2 mm |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1710089 |
Pakkestørrelse | 250 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 250 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AABAIA |
GTIN | 4055626380315 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1,478 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,27 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0e0e5aa1-a985-4dc4-b1cb-5d43868d0f13 |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,026 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
Åpner for tilkobling av to ledere
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo