PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:2 TP5
-
Kretskortpluggforbinder
1153313
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: blå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 300 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: PSPT 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Variant med koding og trykk
Produktdetaljer
| Produktserie | PSPT 2,5/..-ST |
| Byggform | Standard |
| Poltall | 2 |
| Delingsmål | 5 mm |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Antall potensialer | 2 |
| Egenskaper | |
| Nominell strøm IN | 16 A |
| Nominell spenning UN | 300 V |
| Gjennomgangsmotstand | 1,5 mΩ |
| Merkespenning (III/3) | 300 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
| Merkespenning (III/2) | 300 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
| Merkespenning (II/2) | 600 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Kontakttype | Bøssing |
| Lås | |
| Låsetype | uten |
| Type montering | uten |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Tilkoblingsretning leder/kretskort | 0 ° |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Prøvedor a x b / diameter | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Materialdata - kontakt | |
| Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
| Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
| Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
| Materialdata - hus | |
| Farge (Hus) | blå (5015) |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialangivelser -betjeningselement | |
| Farge (Betjeningselement) | oransje (2003) |
| Isolasjonsmaterial | PBT |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Målskisse |
|
| Delingsmål | 5 mm |
| Bredde [w] | 9,95 mm |
| Høyde [h] | 15 mm |
| Lengde [l] | 21,3 mm |
| Merknad til drift | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
| • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| • Artikkelen er konstruert som plugg uten kapsling for montering i hus. | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget. | |
| Ledertilkobling | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Strekkprøve | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
| 0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
| 2,5 mm² / entrådet / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flertrådet / > 50 N | |
| Plugg- og trekkrefter | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat | Test bestått |
| Antall sykluser | 25 |
| Innstikkskraft pr. pol ca. | 13 N |
| Trekkraft pr. pol ca. | 8 N |
| Bestandighet for skrift | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Test bestått |
| Polarisering og koding | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Test bestått |
| Visuell kontroll | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Test bestått |
| Målekontroll | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Test bestått |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Levetidstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 4,8 kV |
| Gjennomgangsmotstand R1 | 1,5 mΩ |
| Gjennomgangsmotstand R2 | 1,6 mΩ |
| Pluggsykluser | 25 |
| Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 30 GΩ |
| Klimatisk test | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
| Varmepåkjenning | 105 °C/168 h |
| Holdevekselspenning | 2,21 kV |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Avhengig av deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Termisk test | Testgruppe C | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Kontrollert poltall | 4 |
| Isolasjonsmotstand | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 30 GΩ |
| Temperatursykluser | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Luft- og krypavstander | | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 300 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/3) | 3,2 mm |
| Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 300 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
| Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 600 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Artikkelnummer | 1153313 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 000 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAC |
| Produktnøkkel | ACHADB |
| GTIN | 4063151152451 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2,47 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,47 g |
| Tolltariffnummer | 85472000 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Variable kodemuligheter for høy beskyttelse mot feilplugging
Rask og enkel koding første gang pluggforbinder og basislist kobles sammen
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo