Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grå, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: PC 5/..-STF1-SH, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: H1L Philipps-Recess med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, Elektriske egenskaper: skjermet, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong