MVSTBR 2,5/ 2-STF-5,08 BEIGE - Kretskortplugg
1911363

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: beige, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MVSTBR 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere