MSTBT 2,5/18-STF - Kretskortplugg
1919873

produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 18, antall rekker: 1, poltall: 18, antall tilkoblinger: 18, artikkelserie: MSTBT 2,5/..-STF, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Åpner for tilkobling av to ledere