produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: blå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 16, antall rekker: 1, poltall: 16, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong