MSTB 2,5/15-STZ-5,08 AU - Kretskortplugg
1737987

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 15, antall rekker: 1, poltall: 15, antall tilkoblinger: 15, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Åpner for tilkobling av to ledere