MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:8-1SO - Kretskortplugg
1737563

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram tverrsnitt 2,5 mm2
Piktogram tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Piktogram skruegrepsform Langsgående slisse
Piktogram forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere