MCVW 1,5/ 6-ST-3,5 BD:NZX25 - Kretskortplugg
1968183

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: MCVW 1,5/..-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere