MCC 0,5/12-ST-2,54 - Kretskortplugg
1012277

produktserie COMBICON Connectors XS
tverrsnitt 0,75 mm2
tilkoblingstype Krympetilkobling
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,75 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 12, antall rekker: 1, poltall: 12, antall tilkoblinger: 12, artikkelserie: MCC 0,5/..-ST, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON FMC 0,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter





Dine fordeler

Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall krympede ledere
Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
Verktøy for manuell og automatisert krymping kan bestilles