MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-X29,1
-
Kretskortplugg
1716655
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MC 1,5/..-ST, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere