produktserie COMBICON Connectors L
tverrsnitt 6 mm2
delingsmål 7,62 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: ISPC 5/..-STF, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong