GMVSTBW 2,5/ 3-STF-7,62 BD:+.. - Kretskortplugg
1704738

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: GMVSTBW 2,5/..-STF, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Større delingsmål for økte spenningskrav
Åpner for tilkobling av to ledere
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet