FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST AU - Kretskortplugg
1734320

produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
tilkoblingstype Frontskrutilkobling
skruegrepsform Langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: nei, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere