FKCN 2,5/ 4-ST BK
-
Kretskortplugg
1729317
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: FKCN 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Kan kombineres med serien MSTB 2,5