FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 (VPE1000) - Kretskortplugg
1932041

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 250 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: FK-MPT 0,5/..-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, pin-layout: Lineær pinning, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Små komponenter for bruk der plassen er begrenset