FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 BKBDWH:1-4 - Kretskortplugg
1754128

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: FK-MC 0,5/..-ST, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON FK-MC 0,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig