produktserie COMBICON Connectors XS
tverrsnitt 0,5 mm2
delingsmål 2,54 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
Dataoverføring 100 Mbit/s
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 6, antall rekker: 2, poltall: 3, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: DFMC 0,5/..-ST, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON DFMC 0,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong