Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønnhvit, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: BCP-F, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: BASICLINE 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong