ZFKDSA 2,5-5,08- 8 BK - Printmodul
1837734

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 8, artikkelserie: ZFKDS(A) 2,5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger