produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 5 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype THR-lodding/bølgelodding
forpakningstype Belte med bredde 32 mm
Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: SPT 1,5/..-V-THR, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: THR-lodding/bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: Belte med bredde 32 mm