SPT 2,5/ 4-H-5,0-EX BD:14-11SO
-
Printmodul
1101810
Kretskortmodul, nominell strøm: 23 A, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: SPT 2,5/..-H-EX, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortmodul |
Produktserie | SPT 2,5/..-H-EX |
Produktserie | COMBICON Terminals M |
Poltall | 4 |
Delingsmål | 5 mm |
Antall rekker | 1 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antall loddepinner per potensial | 2 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 23 A |
Nominell spenning UN | 176 V |
Merkestrøm / ledertverrsnitt | 23 A/2,5 mm² |
Ex-godkjennelse | |
Merking | 0344 II 2GD / Ex eb IIC Gb |
EU-typegodkjennelsessertifikat | KEMA 07ATEX0193 U |
IECEx-sertifikat | IECEx KEM 07.0057 U |
Tilkoblingsteknikk | |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avisoleringslengde 8 mm) |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avisoleringslengde 8 mm) |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Monteringstype | Bølgelodding |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | grønn (6021) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Merknad for bruk | Merkeisolasjonsspenning med delingsmellomstykke RZ-SPT 2,5-2,5: 275 V RZ-SPT 2,5-5,0: 440 V |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5 mm |
Bredde [w] | 21,4 mm |
Høyde [h] | 16 mm |
Lengde [l] | 14,4 mm |
Bygghøyde | 13,5 mm |
Loddepinnelengde [P] | 2,5 mm |
Stiftmål | 0,8 x 0,8 mm |
Kretskortdesign | |
Stiftavstand | 8,2 mm |
Borehulldiameter | 1,2 mm |
Tilkoblingstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
4 mm² / entrådet / > 60 N | |
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N |
Oppvarmingstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | 109 Ω |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 5 s |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 110 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1101810 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 000 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AAMBFA |
GTIN | 4055626958675 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5,224 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex eb" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo