SPT 16/ 8-V-10,0-ZB BK - Printmodul
1715790

Kretskortmodul, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 8, artikkelserie: SPT 16/..-V, delingsmål: 10 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: svart, Pin-layout: Siksakpinning W, Pinlengde [P]: 4,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort