VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40042909Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20061129Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |