SMKDSP 1,5/ 3 BD:1-3 - Printmodul
1732953

produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: SMKDSP 1,5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 55 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall